エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)

DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HDPU
通常単価(税別)
58,690円
税込単価
64,559円
通常出荷日:19日目

【特長】・1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切...

詳細を確認

型番:

SW-KVM2HDPU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SW-KVM2HDPUの仕様・寸法情報

種類
KVM
供給電源
[セルフパワー] セルフパワー
PC接続ポート数(ポート)
2
コンソール接続ポート数(ポート)
1
PC側キーボード・マウスのインタフェース
USB
PC側ディスプレイのインタフェース
DisplayPort
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース
USB
寸法 縦(mm)
42.9
寸法 横(mm)
200
寸法 奥行き(mm)
74.7
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SW-KVM2HDPU
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,690円
( 64,559円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。
・最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しています。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
・HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
・USB3.1 Gen1(USB3.0)対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
・スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
・フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。
・KVM、USB3.1 Gen1(USB3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。
・キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
・ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。
・マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用)
・ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
・全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)の型番SW-KVM2HDPUのページです。 型番SW-KVM2HDPUに関する仕様情報を記載しております。
DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DisplayPort対応パソコン自動切替器(2:1)
DisplayPort対応パソコン自動切替器(4:1)
8K30Hz対応 DisplayPortパソコン切替器
デュアルディスプレイ対応 HDMIパソコン切替器
HDMIパソコン切替器(2台用)
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)
メーカーサンワサプライサンワサプライラトックシステムラトックシステムラトックシステムラトックシステム
通常価格58,690円85,758円12,800円17,440円10,000円14,800円
通常出荷日19日目1日目4日目4日目4日目4日目
種類KVM切替器KVMKVMKVMKVM
供給電源セルフパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワーバスパワー
PC接続ポート数(ポート)224648
コンソール接続ポート数(ポート)144635
PC側キーボード・マウスのインタフェースUSBUSBUSBUSBUSBUSB
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました