17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 延長距離(m)

    • ~1,000
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SFP Gigabit用コンバータ

SFP Gigabit用コンバータ
通常単価(税別)
7,960円
税込単価
8,756円
通常出荷日:4日目

【特長】・光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。・デジタル診断監視DDMI(Digita...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

延長距離

(m)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
~15,000
13.8
57.2
対応
1個
[~1,000] 550
13.4
56.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,960円
( 8,756円 )
4日目
7,960円
( 8,756円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
・デジタル診断監視DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
・工場出荷時に全品動作チェックを行い、万全の品質体制でお届けします。
・実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。
・機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SFP Gigabit用コンバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SFP Gigabit用コンバータ
産業用SFP to ギガビットPoE++メディアコンバータ
産業用IP67メディアコンバータ PoE+/SFPポート
産業用光メディアコンバータ
10GBASE-T 10GBASE-X SFP+メディアコンバータ XT-715A
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー
メーカーサンワサプライTRENDnetPlanet TechnologyダイヤトレンドPlanet TechnologyPlanet Technology
通常価格7,960円58,090円25,820円29,950円 -27,100円60,988円
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目2日目
変換前通信方式IEEE802光通信光通信光通信イーサネットRS-232/422/485
変換後通信方式光通信イーサネットイーサネットイーサネット光通信イーサネット
主従極数1:11:11:11:11:11:N
寸法 縦(mm)8.510443.8103.826135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト