17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用光メディアコンバータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用光メディアコンバータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LAN-NFC241

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現しました。
・LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載です。
・片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能を搭載しています。
・標準でDINレールへの取り付けが可能です。
・小型で軽量、低消費電力タイプです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

変換前通信方式
LAN
変換後通信方式
光通信
主従極数
1:1
代表規格
CE
延長距離(m)
[~5,000] 2000
寸法 縦(mm)
56
寸法 横(mm)
34
寸法 奥行き(mm)
49
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト