エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ

通常単価(税別)
32,595
税込単価
35,855
通常出荷日:5日目

【特長】・通信距離が長い。回り込んで届きやすい・中継で通信距離を延長・電波干渉が少ない・アンテナが選べ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

SWL90-TH1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWL90-TH1の仕様・寸法情報

種類
無線ユニット関連
製品種類
920MHz帯 無線ユニット
電源電圧(v)
DC 3(リチウム電池)/ACアダプタ(中継局)
取付方法
ねじ、DINレール
アンテナ
内蔵アンテナ
仕様
温湿度センサタイプ(内蔵アンテナ)

型番リスト

表示件数
型番
SWL90-TH1

種類

電源電圧

(v)

アンテナ

仕様

最小発注数量
無線ユニット関連
DC 3(リチウム電池)/ACアダプタ(中継局)
内蔵アンテナ
温湿度センサタイプ(内蔵アンテナ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,595
( 35,855 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信距離が長い。回り込んで届きやすい
・中継で通信距離を延長
・電波干渉が少ない
・アンテナが選べる
・電池駆動子局をラインアップ

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズの型番SWL90-TH1のページです。 型番SWL90-TH1に関する仕様情報を記載しております。
920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
920MHz帯無線ユニット SWL90シリーズ
CC-Link IEフィールドネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
CC-Link IEコントローラネットワーク対応 産業用メディアコンバータ
無線ユニット 増設ユニット
無線ユニット用オプション
NXシリーズ システムユニット オプション
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービスオムロン
通常価格32,59567,900203,70032,862 -2,099 -674
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
製品種類920MHz帯 無線ユニット産業用メディアコンバータ産業用メディアコンバータSWL90/30共用増設ユニット--
取付方法ねじ、DINレールDINレール取付ねじ、DINレール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト