17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応 産業用スイッチングハブ(100Mbps) DT125TX-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CC-Link IEフィールドネットワークBasic対応 産業用スイッチングハブ(100Mbps)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DT125TX-B

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・新ネットワーク「CC-Link IE Field Basic」対応
・2系統の電源入力で電源トラブルにも対応
・FA環境に対応した耐ノイズ性能
・UL、CE規格取得済み。海外輸出も可能

指定中の仕様・寸法情報

電源電圧(v)
DC10~30
取付方法
DINレール取付
外形寸法(mm)
W25×H106×D80
準拠規格
IEEE 802.3u 100BASE-TX/IEEE 802.3 10BASE-T

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト