エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ノイズシールドチューブ スナップボタンタイプ

通常単価(税別)
28,701円~40,601円
税込単価
31,571円~44,661円
通常出荷日:3日目

【特長】・ノイズ対策品としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したチューブ。・鉄道車両用材料燃焼試験合格...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
10
対応
1個
15
対応
1個
20
対応
1個
25
対応
1個
30
対応
1個
40
対応
1個
50
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,701円
( 31,571円 )
3日目
30,101円
( 33,111円 )
3日目
31,851円
( 35,036円 )
3日目
32,551円
( 35,806円 )
3日目
34,651円
( 38,116円 )
3日目
37,101円
( 40,811円 )
3日目
40,601円
( 44,661円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズ対策品としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したチューブ。
・鉄道車両用材料燃焼試験合格(シート部 規格UL94 VTM-0適合相当)。
・電磁波対策と結束が可能。
・スナップボタンで工具不要。
・柔軟な材質でフィットし外観もスマート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノイズシールドチューブ スナップボタンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノイズシールドチューブ スナップボタンタイプ
ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ
ボタンチューブ
ノイズプロテクトチューブ マジックタイプ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
スライドロックチューブ
メーカーJAPPY興和化成東洋技研興和化成興和化成興和化成
通常価格28,701円-24,424円 -12,179円 -34,279円 -33,654円 -18,087円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
固定方式ホック(ボタン)ホック(ボタン)ホック(ボタン)マジックテープジッパージッパー
シールド対応ありありなしありありなし
用途・特殊機能難燃難燃難燃難燃難燃難燃
全長(m)2525502525-
色黒ブラック黒/灰ブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト