エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力点数(点)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ

通常単価(税別)
121,767円~142,776円
税込単価
133,944円~157,054円
通常出荷日:1日目

【特長】・CIPSafety対応したセーフティI/Oターミナル。・モリカセットで簡単にターミナル交換が...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

出力点数

(点)

最小発注数量
12
1個
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,767円
( 133,944円 )
1日目
142,776円
( 157,054円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CIPSafety対応したセーフティI/Oターミナル。
・モリカセットで簡単にターミナル交換が可能。
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上。
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)を採用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ I/O ターミナル GI-Sシリーズ
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット
少チャネルコンパクト一体形リモートI/O R7F4HEIP/R7G4HEIPシリーズ
DRT2 温度入力ターミナル
耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンエムジーオムロンオムロン
通常価格121,767円-34,998円155,588円32,200円47,363円 -78,408円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目8日目在庫品1日目1日目
種類リモートI/O局リモートI/O局リモートI/O局リモートI/O局スレーブ局リモートI/O局
制御系ネットワーク種類その他EtherCATその他EtherNet/IPDeviceNetEtherCAT
接続端子端子台端子台/コネクタコネクタ端子台/コネクタコネクタコネクタ
取付方法DIN取付DIN取付ネジ取付ネジ取付・DIN取付兼用DIN取付ネジ取付
代表規格CE / UL / TUVUL / CUL / CSACE / UL / CSACEUL / CUL / CSACE / UL / CSA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト