エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ザ・タップシリーズ補助パーツ 専用ホルダー 取付金具付

    通常単価(税別)
    515円
    税込単価
    567円
    通常出荷日:1日目

    デスクサイドに設置したり、お子さまの手の届かない場所へ吊り下げる場合に便利。

    型番:

    WHA26002P
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    WHA26002Pの仕様・寸法情報

    種類
    ブラケット・取付金具
    色
    ホワイト
    種類
    専用ホルダー(取付金具付)
    RoHS2(10物質)?
    対応

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WHA26002P
    関連
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    515円
    ( 567円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    デスクサイドに設置したり、お子さまの手の届かない場所へ吊り下げる場合に便利。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ザ・タップシリーズ補助パーツ 専用ホルダー 取付金具付の型番WHA26002Pのページです。 型番WHA26002Pに関する仕様情報を記載しております。
    ザ・タップシリーズ補助パーツ 専用ホルダー 取付金具付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ザ・タップシリーズ補助パーツ 専用ホルダー 取付金具付
    スイッチ付タップ
    接地 3P 20A 引掛キャップ
    ザ・タップシリーズ専用ホルダー(マグネット付)
    コンセントバー用ラック取付金具
    汎用オプションパーツ ブランクキャップ(安全キャップ)
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicサンワサプライアメリカン電機
    通常価格515円1,368円1,059円632円1,871円1,364円 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    種類ブラケット・取付金具OAタップキャップ・プラグカバー・ブランクチップブラケット・取付金具ブラケット・取付金具キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    色ホワイトホワイトブラック---
    種類専用ホルダー(取付金具付)1コ口----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました