エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NXシリーズ システムユニット オプション

通常単価(税別)
674
税込単価
741
通常出荷日:1日目

【特長】NXシリーズシステムユニット用のオプション品端子台です。接地端子があります。【端子数】8

詳細を確認

型番:

NX-TBC082
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NX-TBC082の仕様・寸法情報

種類
その他
商品名称
端子台
端子数(点)
8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NX-TBC082
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
NXシリーズシステムユニット用のオプション品端子台です。
接地端子があります。
【端子数】8

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ システムユニット オプションの型番NX-TBC082のページです。 型番NX-TBC082に関する仕様情報を記載しております。
NXシリーズ システムユニット オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ システムユニット オプション
NXシリーズ システムユニット NX-PC I/O電源接続ユニット
NXシリーズ EtherCATカプラユニット NX-ECC エンドカバー
プログラマブルコントローラ CP1H オプション品
プログラマブルコントローラ CP1L LCDオプションボード
Controller Linkユニット/サポートボード CS1W 中継端子台
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格6743,6301,69915,3067,5256,470
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類その他その他その他アダプタその他中継端子台
商品名称端子台I/O電源接続 ユニットエンドカバーCJユニットアダプタLCDオプションボードController Link用 中継端子台
端子数(点)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト