エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブル

通常単価(税別)
93,815円
税込単価
103,197円
通常出荷日:5日目

【特長】・新たにCC-Linkを布設される場合は、Ver.1.10対応ケーブルのご使用を推奨いたします...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

PW110SBH(100Mマキ)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PW110SBH(100Mマキ)の仕様・寸法情報

対応機器メーカー
汎用
対応機器シリーズ
汎用ケーブル(CC-Link専用)
種類
CC-Link
ケーブル長さ(m)
100
サイズ
20AWG×3(通信用)/0.75mm2×2(電源用)
絶縁体材質
発泡ポリエチレン/ビニル混合物
外被材質
耐油性PVC
外被色
ブラウン

型番リスト

表示件数
型番
PW110SBH(100Mマキ)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,815円
( 103,197円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新たにCC-Linkを布設される場合は、Ver.1.10対応ケーブルのご使用を推奨いたします。
・ユニットへの電源も同時に配線できる電源線を内蔵した複合タイプです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブルの型番PW110SBH(100Mマキ)のページです。 型番PW110SBH(100Mマキ)に関する仕様情報を記載しております。
CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブル
CC-Link Ver1.10可動部用ケーブル
CC-Link Ver1.10高可動部用ケーブル
CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル
FPΣ電源ケーブル AFPG805
フェルール端子付きアナログ用シールドケーブル FA1シリーズ
メーカー三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機システムサービスPanasonic三菱電機エンジニアリング
通常価格93,815円59,328円329,372円1,348円 -590円12,228円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
対応機器メーカー汎用汎用汎用汎用パナソニック製対応三菱電機製対応
対応機器シリーズ汎用ケーブル(CC-Link専用)汎用ケーブル(CC-Link専用)汎用ケーブル(CC-Link専用)汎用ケーブル(CC-Link専用)パナソニック FPシリーズ三菱電機 MELSEC iQ-Fシリーズ / 三菱電機 MELSEC iQ-Rシリーズ / 汎用ケーブル(CC-Link専用)
種類CC-LinkCC-LinkCC-LinkCC-Link--
ケーブル長さ(m)100100100---
サイズ20AWG×3(通信用)/0.75mm2×2(電源用)0.5mm2×320AWG×320AWG×3--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました