エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(φD)(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両サドル(CD管用)【1~50個入り】

通常単価(税別)
54円~2,803円
税込単価
59円~3,083円
通常出荷日:1日目

樹脂管オプション 両サドル(CD管用)適合管はCD管14~36

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

外径(φD)

(mm)

長さ

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
CD管14
19
60
22.5
5個
CD管16
21
60
24.5
5個
CD管16
21
60
24.5
1パック

50個入り

CD管22
27.5
70
31
10個
CD管22
27.5
70
31
1パック

50個入り

CD管28
34
80
37.5
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54円
( 59円 )
1日目
57円
( 63円 )
1日目
2,491円
( 2,740円 )
1日目
60円
( 66円 )
1日目
2,803円
( 3,083円 )
1日目
83円
( 91円 )
1日目

詳細情報

基本情報

樹脂管オプション 両サドル(CD管用)
適合管はCD管14~36

ご注意

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両サドル(CD管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両サドル(CD管用)
連結サドル
モールダクト付属品 仕切板
PF管両サドル
カクフレキ用 両サドル
CD管片サドル
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格54円-60円 -672円176円 -275円 -49円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色ナチュラルミルキーホワイトベージュ黒黒その他
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
製品名称両サドル連結サドル仕切板---
取付穴径φ(mm)5.55.5----
材質詳細PEPVCABSPVCPVCPE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート