エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

盤用マルチキー

通常単価(税別)
2,614円
税込単価
2,875円
通常出荷日:1日目

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプに対応できる盤用マルチキーです。適用機種はA-121-H型/0061型/...

詳細を確認

型番:

BMK-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BMK-4の仕様・寸法情報

種類
その他
サイズ(mm)
80×80×2.6
適用機種
A-121-H型/0061型/旧型
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BMK-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,614円
( 2,875円 )
1日目

詳細情報

基本情報

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプに対応できる盤用マルチキーです。
適用機種はA-121-H型/0061型/旧型です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用マルチキーの型番BMK-4のページです。 型番BMK-4に関する仕様情報を記載しております。
盤用マルチキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用マルチキー
パネル用取手
H 平面ハンドル(屋内用)
ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製
H-99K キー付スナップラッチ
キャビネット用ハンドル 笹型
メーカージェフコム篠原電機日東工業河村電器産業日東工業内外電機
通常価格2,614円400円2,770円 -998円 -2,760円 -1,900円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類その他取手ハンドルその他その他ハンドル
サイズ(mm)80×80×2.6-----
適用機種A-121-H型/0061型/旧型-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました