17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

タッチパネルモニター オプション品

通常単価(税別)
9,60025,100
税込単価
10,56027,610
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】タッチパネルモニター用のオプション品です。・フランジ(TSD-FS15B)・電源(TSD-PS...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報

【TSD-PS2】:TSD-××157-M系用AC100Vアダプタ
・入力仕様
入力電源電圧AC100V-240V
入力電源周波数50-60Hz
入力電源電流1.2Arms以下
・出力仕様
定格出力電圧DC12V±5%
定格出力電流4.2A(最大)
最大消費電力50W(最大)
・外形図

型番リスト

表示件数

種類

适用機種

最小発注数量
フランジ
TSD-AT1521-MN・TSD-ST1522-M
157シリーズ互換用取付フランジ
1個
電源
TSD-PT1515-M・TSD-AT1521-MN・TSD-ST1522-M
ACアダプタ・電源コード
1個
チルトスタンド
TSD-AT1520-CB/CW・TSD-AT178-CB・TSD-AT198-CB・TSD-PT212-CB
ブラック
1個
チルトスタンド
TSD-AT1520-CB/CW
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,600
( 10,560 )
4日目
15,400
( 16,940 )
4日目
25,100
( 27,610 )
3日目
22,590
( 24,849 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
タッチパネルモニター用のオプション品です。
・フランジ(TSD-FS15B)
・電源(TSD-PS2)
・チルトスタンド(TSD-TS1-W)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチパネルモニター オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチパネルモニター オプション品
ブラケットアタッチメント オプション
HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04
アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V
DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
メーカー三菱電機エンジニアリングハヤミ工産サンワサプライアイ・オー・データ機器鍋屋バイテックサンワサプライ
通常価格9,600-9,2646,2006,5607,915 -4,517
通常出荷日3日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト