エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズA(mm)

    ~mm
  • サイズB(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

L型ブラケット LB 片穴40タイプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズA

(mm)

サイズB

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
100
150
対応
1個
200
300
対応
1個
250
400
対応
1個
300
500
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,126円
( 1,239円 )
1日目
1,453円
( 1,598円 )
1日目
1,857円
( 2,043円 )
1日目
2,165円
( 2,382円 )
1日目

詳細情報

基本情報

配管支持用L型ブラケットです。
・【特長】
・連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。
・軽量で手軽に使えます。
・既製品のため低コスト、短納期です。
・サビに強く衛生的なステンレス製もあります。
・ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ブラケット LB 片穴40タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型ブラケット LB 片穴40タイプ
HYCLシリーズ L型取付金具
PA L型取付金具セット
L字型ボックス固定金具
PTMX L型コンセント取付金具
BP16-LA L型固定金具
メーカーカメダデンキタカチ電機工業日東工業ミスミ日東工業日東工業
通常価格1,126円-1,785円 -8,230円3,481円2,970円 -3,850円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ブラケットアングルアングルアングルアングルアングル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト