エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

テープスイッチ T02RE1シリーズ

通常単価(税別)
5,132円
税込単価
5,645円
通常出荷日:9日目

【仕様】・長さ自由なテープ状スイッチ。・接触検知、ドアなどの挟まれ検知に。

型番:

T02RE1-100-5-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T02RE1-100-5-2の仕様・寸法情報

種類
テープスイッチ・エッジスイッチ
定格電圧(V)
AC/DC 5~24±10%
リード線有無
あり
スイッチ全長(mm)
100
リード線長さ(mm)
500
リード線の線式
2線式:標準
色
パステルレッド
動作荷重(N)
0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)

型番リスト

表示件数
型番
T02RE1-100-5-2

種類

スイッチ全長

(mm)

リード線の線式

最小発注数量
テープスイッチ・エッジスイッチ
100
2線式:標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,132円
( 5,645円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ自由なテープ状スイッチ。
・接触検知、ドアなどの挟まれ検知に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープスイッチ T02RE1シリーズの型番T02RE1-100-5-2のページです。 型番T02RE1-100-5-2に関する仕様情報を記載しております。
テープスイッチ T02RE1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープスイッチ T02RE1シリーズ
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ
非常停止アシストシステム XW1E-BS4B12PR形/HX1T-AB1形/HX1R-AB1形
傾斜スイッチ DSシリーズ
HS1B/2B形安全スイッチ
EAO 14シリーズ
メーカー東京センサ(IDEC)IDECIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)IDECEAO
通常価格5,132円17,730円 -30,352円 -496円 -14,170円8,023円
通常出荷日9日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
定格電圧(V)AC/DC 5~24±10%-----
リード線有無あり-----
リード線長さ(mm)500-----
色パステルレッド-----
動作荷重(N)0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました