エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

防水ゴムプラグ接地 3P 20A

型番:

AG-231PH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AG-231PHの仕様・寸法情報

種類
インレット/プラグ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
NEMA規格有無
無
JANコード
4901087085477
適合ソケット/プラグ
AG-231BH
適合電線
2CT/VCT 3.5~5.5mm2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AG-231PH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,175円
( 6,793円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高容量・特殊配線用
・適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します
・適合ボディ:AG-231BH

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径 画像

    ミスミ

    SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ゴムプラグ接地 3P 20Aの型番AG-231PHのページです。 型番AG-231PHに関する仕様情報を記載しております。
防水ゴムプラグ接地 3P 20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ゴムプラグ接地 3P 20A
防水ゴムプラグ 3P 20A
防水ゴムボディ接地 3P 20A
防水ゴムボディ 3P 20A
引掛防水ゴムプラグ接地 3P 20A
防水ゴムプラグ接地 2P 15A
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格6,175円4,993円5,060円5,837円4,497円3,370円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグアウトレット/ソケットアウトレット/ソケットインレット/プラグインレット/プラグ
定格電圧(V)250250250250250125
定格電流(A)202020202015
NEMA規格有無無無無無無無
JANコード490108708547749010870854534901087085460490108708544649010870855384901087085439
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました