エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    10芯コード 5m

    型番:

    PP-14NH
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    PP-14NHの仕様・寸法情報

    種類
    電源コード
    色
    レッド・グリーン
    コード長
    5m×2
    JANコード
    4901087047796

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PP-14NH
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,325円
    ( 1,458円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ELPA朝日電器 電源コード(オプション・その他)10芯コード 5m。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    10芯コード 5mの型番PP-14NHのページです。 型番PP-14NHに関する仕様情報を記載しております。
    10芯コード 5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10芯コード 5m
    10芯コード 2.5m
    10芯コード 10m
    30芯コード 5m
    20芯コード
    L型&ストレートプラグカバー
    メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
    通常価格1,325円222円2,696円405円733円2,522円
    通常出荷日5日目5日目5日目7日目5日目1日目
    種類電源コード電源コード電源コード電源コード電源コードキャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    色レッド・グリーンブルーブルーレッドブラック・ホワイト・レッド・グリーン・ブルー・イエローホワイト
    コード長5m×22.5m10m5m1m×6-
    JANコード490108704779649010870477894901087047765490108704780249010871303444901087207725
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました