17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バッテリークリップ 25A【2個入り】

通常単価(税別)
1,107
税込単価
1,218
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

はさみ部も絶縁で覆われているので安全。・色:黒、赤・2個入り・全長84mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

最小発注数量
ブラック
4901087131204
1パック

2個入り

レッド
4901087131198
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,107
( 1,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,107
( 1,218 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

はさみ部も絶縁で覆われているので安全。
・色:黒、赤
・2個入り
・全長84mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリークリップ 25Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリークリップ 25A
バッテリークリップ 50A
ワニ口クリップ S型
シールドクリップキット L
シールドクリップキット M
バッテリークリップ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格1,1079714502,1301,892682
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目7日目1日目〜
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
全長(mm)8410135760560-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト