エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

防雨ゴムソケット(E26)

型番:

A-96H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-96Hの仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
JANコード
4901087045983
-
-

型番リスト

表示件数
型番
A-96H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
・電球は100W以下のものをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨ゴムソケット(E26)の型番A-96Hのページです。 型番A-96Hに関する仕様情報を記載しております。
防雨ゴムソケット(E26)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
作業現場の臨時照明に使用
5
満足度:5.0
ソケットには(短いですが)コードが付いておりますのでACプラグを取り付け、 延長コード等と接続する事により簡単に簡易照明...もっと読む
0人が参考にしています。
照明追加
4
満足度:4.0
ちょっとした部分に照明を追加用に購入。 パッキンが付いているので防水性もあります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨ゴムソケット(E26)
台付レセプタクル(E17)
ベークソケット
シーリングアダプター(ソケット)
シーリングキャップ
丸型引掛シーリング(丸型埋込引掛)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格831円861円789円690円723円4,231円
通常出荷日7日目4日目1日目5日目5日目1日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)300300300125250125
定格電流(A)636666
口金E26E17E26---
JANコード490108704598349010871011464901087100019490108700515449010870219634901087061051
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました