エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

丸型耳付レセップ(E17)

通常単価(税別)
706円
税込単価
777円
通常出荷日:7日目

【特長】・陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。・電球は100W以下のものをご使用ください。

型番:

SB-1713H(BK)
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-1713H(BK)の仕様・寸法情報

種類
照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
3
色
ブラック
口金
E17
JANコード
4901087101405

型番リスト

表示件数
型番
SB-1713H(BK)

色

JANコード

最小発注数量
ブラック
4901087101405
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706円
( 777円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
・電球は100W以下のものをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型耳付レセップ(E17)の型番SB-1713H(BK)のページです。 型番SB-1713H(BK)に関する仕様情報を記載しております。
丸型耳付レセップ(E17)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査設備の照明として
4
満足度:4.0
狭いところに設置したかったので E17電球用を購入しました。 陶器の為 あまり強く締め付けると 割れます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型耳付レセップ(E17)
台付レセプタクル(E17)
ベークソケット
丸型引掛シーリング(丸型埋込引掛)
器具用角型引掛シーリングキャップ
引掛ローゼット
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器PanasonicPanasonic
通常価格706円861円789円4,231円262円1,420円
通常出荷日7日目4日目1日目1日目5日目5日目
種類照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)照明関連部品(定格有り)
定格電圧(V)300300300125125125
定格電流(A)336666
口金E17E17E26---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

照明(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました