エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電池ボックス 5×1(ラグ端子)

型番:

UM-510NH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UM-510NHの仕様・寸法情報

種類
電池部品
パッケージサイズ(mm)
H130×W60×D10
JANコード
4901087113637
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UM-510NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281円
( 309円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単5×1本用
・フラット型
・ラグ端子
・直列1.5V引き出し用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池ボックス 5×1(ラグ端子)の型番UM-510NHのページです。 型番UM-510NHに関する仕様情報を記載しております。
電池ボックス 5×1(ラグ端子)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池ボックス 5×1(ラグ端子)
電池ボックス 5×2(ラグ端子)
電池ボックス 1×1(ラグ端子)
電池ボックス 2×1(ラグ端子)
電池ボックス 3×1(ラグ端子)
電池ボックス 4×1(ラグ端子)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格281円763円472円472円315円261円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
種類電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品
パッケージサイズ(mm)H130×W60×D10H130×W60×D10H150×W60×D20H150×W60×D20H150×W60×D15H130×W60×D10
JANコード490108711363749010871136444901087047840490108704787149010870479014901087113613
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました