エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電池ボックス 3×6(バッテリースナップ用)

型番:

UM-360NH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

UM-360NHの仕様・寸法情報

種類
電池部品
パッケージサイズ(mm)
H130×W60×D30
JANコード
4901087113583
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UM-360NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616円
( 678円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3×6本用
・スクエア型
・バッテリースナップ用
・直列9V引き出し用

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池ボックス 3×6(バッテリースナップ用)の型番UM-360NHのページです。 型番UM-360NHに関する仕様情報を記載しております。
電池ボックス 3×6(バッテリースナップ用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
直列9V引き出し用
4
満足度:4.0
直列9V引き出し用に使用しました。 不具合なく使用出来ています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池ボックス 3×6(バッテリースナップ用)
電池ボックス 3×2(バッテリースナップ用)
電池ボックス 3×4(バッテリースナップ用)
バッテリースナップ
バッテリースナップ(+-独立)
電池ボックス 3×2(SW付)
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格616円430円553円224円371円1,133円
通常出荷日7日目1日目1日目4日目1日目5日目
種類電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品電池部品
パッケージサイズ(mm)H130×W60×D30H130×W60×D16H130×W60×D16H115×W60×D5H115×W60×D5H135×W60×D15
JANコード490108711358349010871135454901087113569490108704781949010870478264901087198443
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました