エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

丸形圧着端子 PSシリーズ【2~15個入り】

通常単価(税別)
277円~1,434円
税込単価
305円~1,577円
通常出荷日:1日目~7日目

PSシリーズの丸形圧着端子です。用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

全長

(mm)

JANコード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3.7
14.4
4901087049004
対応
1パック

15個入り

4.3
23.8
4901087059478
-
1パック

4個入り

5.3
23.8
4901087059485
-
1パック

4個入り

6.4
23.8
4901087059492
-
1パック

4個入り

8.4
29.8
4901087059508
-
1パック

4個入り

3.2
11.5
4901087048366
対応
1パック

15個入り

4.3
15.8
4901087048373
対応
1パック

15個入り

5.3
15.8
4901087129492
対応
1パック

15個入り

3.2
16.8
4901087048380
対応
1パック

15個入り

4.3
16.8
4901087048397
対応
1パック

15個入り

5.3
16.8
4901087129508
対応
1パック

15個入り

6.4
21.8
4901087129515
対応
1パック

15個入り

10.5
32.8
4901087059553
-
1パック

4個入り

5.3
29.8
4901087059522
-
1パック

4個入り

6.4
29.8
4901087059539
-
1パック

4個入り

8.4
32.8
4901087059546
-
1パック

4個入り

10.5
36.7
4901087067084
-
1パック

4個入り

13
42.5
4901087067091
-
1パック

4個入り

6.4
33.7
4901087129539
対応
1パック

4個入り

8.4
33.7
4901087059560
-
1パック

4個入り

10.5
42.7
4901087067114
-
1パック

4個入り

15
52.5
4901087067121
-
1パック

4個入り

8.4
42.7
4901087067107
-
1パック

4個入り

13
49.7
4901087129560
対応
1パック

2個入り

4.3
17.8
4901087048724
対応
1パック

10個入り

5.3
17.8
4901087048731
対応
1パック

10個入り

4.3
19.8
4901087048748
対応
1パック

10個入り

5.3
19.8
4901087048755
対応
1パック

10個入り

6.4
25.8
4901087129522
対応
1パック

10個入り

10.5
29.8
4901087059515
-
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347円
( 382円 )
7日目
281円
( 309円 )
5日目
281円
( 309円 )
5日目
281円
( 309円 )
1日目
277円
( 305円 )
1日目
349円
( 384円 )
7日目
349円
( 384円 )
4日目
349円
( 384円 )
5日目
349円
( 384円 )
5日目
349円
( 384円 )
4日目
349円
( 384円 )
5日目
349円
( 384円 )
5日目
506円
( 557円 )
5日目
481円
( 529円 )
7日目
481円
( 529円 )
5日目
506円
( 557円 )
5日目
820円
( 902円 )
5日目
985円
( 1,084円 )
5日目
743円
( 817円 )
5日目
743円
( 817円 )
5日目
996円
( 1,096円 )
5日目
1,434円
( 1,577円 )
5日目
996円
( 1,096円 )
5日目
880円
( 968円 )
7日目
437円
( 481円 )
7日目
437円
( 481円 )
5日目
437円
( 481円 )
5日目
437円
( 481円 )
7日目
437円
( 481円 )
5日目
321円
( 353円 )
5日目

詳細情報

基本情報

PSシリーズの丸形圧着端子です。
用途に合わせて様々な規格のものから選べます。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径 画像

    ミスミ

    SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形圧着端子 PSシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
電線の先端処理
5
満足度:5.0
電線の先端処理に使用しました。圧着精度や材質に問題はありません。DIYなど少量しか使用しない場合などは低価格で購入しやす...もっと読む
0人が参考にしています。
設備補修用に使用しました
4
満足度:4.0
少量、低価格でとても助かりました。他社製品と比べて特に問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形圧着端子 PSシリーズ
Y形圧着端子 PSシリーズ
棒状圧着端子 PSシリーズ
绝縁被覆付丸形圧着端子 PSシリーズ
绝縁被覆付Y形圧着端子 PSシリーズ
ラグ端子 PHシリーズ
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器
通常価格277円-232円 -310円 -254円254円349円
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目〜5日目〜5日目〜1日目
種類裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子
形状丸型Y型棒型丸型Y型丸型
シリーズその他その他その他その他その他その他
シリーズ詳細PSシリーズPSシリーズPSシリーズPSシリーズPSシリーズPHシリーズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト