エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

消弧剤ヒューズ TFシリーズ【2個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

JANコード

最小発注数量
10
4901087129799
1パック

2個入り

15
4901087129805
1パック

2個入り

3
4901087129775
1パック

2個入り

5
4901087129782
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968円
( 1,065円 )
1日目
968円
( 1,065円 )
1日目
902円
( 992円 )
1日目
902円
( 992円 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消弧剤ヒューズ TFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消弧剤ヒューズ TFシリーズ
ガラス管ヒューズ MFシリーズ
タイラッシュヒューズ
ガラス管ヒューズ TFシリーズ
B種溶断型ヒューズFGMB
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器冨士端子工業冨士端子工業
通常価格902円-299円 -653円261円 -255円 -168円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
定格電圧(V)250250250250250-
遮断容量(kA)100.10.1---
リード線無無無無無無
ヒューズサイズφ6.35×30mmφ5.2×20mmφ6.35×30mmφ6.35×30mmφ5.2×20mmφ5.2×20mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト