エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ20ツマミキャップ

通常単価(税別)
479円
税込単価
527円
通常出荷日:1日目

【仕様】・ELPA朝日電器 スイッチ用Φ20ツマミキャップ。

型番:

HK-TM20H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HK-TM20Hの仕様・寸法情報

種類
キャップ
色
黒
外径(Φ)
20
シャフト径(Φ)
6
JANコード
4901087130696
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HK-TM20H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479円
( 527円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ELPA朝日電器 スイッチ用Φ20ツマミキャップ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ20ツマミキャップの型番HK-TM20Hのページです。 型番HK-TM20Hに関する仕様情報を記載しております。
Φ20ツマミキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ20ツマミキャップ
φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ ツマミ
モールドツマミ K-1-B
モールドツマミ K-2605
モールドツマミ K-66
モールドツマミ K-2195
メーカーELPA朝日電器IDECサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格479円440円741円334円480円521円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類キャップその他キャップキャップキャップキャップ
色黒黒黒黒黒黒
外径(Φ)20-----
シャフト径(Φ)6-----
JANコード4901087130696-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ用ツマミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました