エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • シース(外被)色

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 素線数/素線径(本/mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブル 50Ω/75Ω

通常単価(税別)
16,154円
税込単価
17,769円
通常出荷日:4日目

【特長】・軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】完全同一品の別型番に統合の為、22年1月に本型番の販売を終了致します。完全同一品はこちらになります。
  • ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

型番:

1.5D-2V-ハイ-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

1.5D-2V-ハイ-200の仕様・寸法情報

仕上り外径(mm)
3.3
シース(外被)色
灰
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
ポリエチレン系
全長(m)
200
素線数/素線径(本/mm)
7/0.18
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1.5D-2V-ハイ-200

仕上り外径

(mm)

シース(外被)色

全長

(m)

素線数/素線径

(本/mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3.3
灰
200
7/0.18
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,154円
( 17,769円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです
・可撓性がよく、低損失、高遮蔽で、取扱いが容易です
・1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります
・特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです
【用途】
・高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます
・75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます

ご注意

  • 【取扱い終了品】完全同一品の別型番に統合の為、22年1月に本型番の販売を終了致します。完全同一品はこちらになります。
  • ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブル 50Ω/75Ωの型番1.5D-2V-ハイ-200のページです。 型番1.5D-2V-ハイ-200に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブル 50Ω/75Ωのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブル 50Ω/75Ω
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
RGタイプ高周波同軸ケーブル
同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル
メーカーオーナンバミスミフジクラ関西通信電線関西通信電線潤工社
通常価格16,154円8,631円 -6,308円 -8,054円 -4,185円 -22,470円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVCPVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PTFE
絶縁体材料ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました