17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

PXGRシリーズ リレーターミナル

通常単価(税別)
46,76052,060
税込単価
51,43657,266
通常出荷日:9日目

【特長】・入力用は広範囲な電圧仕様で、あらゆる計装・制御システムに対応できます。・配線方向が逆の「Lタ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

I/O区分

取付方向

電圧仕様(リレーコイル)

回路構成

RoHS?最小発注数量
入力用
ダクトに対して右側取付
AC100V/110V
DRY回路
10
1個
入力用
ダクトに対して右側取付
DC24V
DRY回路
10
1個
入力用
ダクトに対して右側取付
DC24V
WET回路
10
1個
出力用Pコモン
ダクトに対して右側取付
DC24V
DRY回路
10
1個
入力用
ダクトに対して右側取付
DC100V/110V
DRY回路
10
1個
出力用Pコモン
ダクトに対して左側取付
DC24V
DRY回路
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,760
( 51,436 )
9日目
46,760
( 51,436 )
9日目
51,440
( 56,584 )
9日目
46,760
( 51,436 )
9日目
52,060
( 57,266 )
9日目
46,760
( 51,436 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入力用は広範囲な電圧仕様で、あらゆる計装・制御システムに対応できます。
・配線方向が逆の「Lタイプ」を使用する事で大幅な省スペース化が図れます。(16/32点用のみ)
・リレーの交換により、b接点出力やSSRに仕様変更できます。
・リレーの交換はレバー操作で容易に行えます。
・シンク・ソースの機器が接続できます。
・「DRY回路」と「WET回路」をラインアップ。
・35mm幅DINレールに取付けが可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXGRシリーズ リレーターミナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXGRシリーズ リレーターミナル
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット 4点リレーターミナル
PLC I/Oユニット用ターミナルリレー FA-THシリーズ
デジタル信号変換器(ターミナルユニット) FA1シリーズ
ターミナルリレー RS16
PCRYシリーズ 16点小型コイルリレーターミナル1a×16
メーカー東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング富士電機機器制御東洋技研
通常価格46,760-3,8002,112 -7,360 -21,83323,172
通常出荷日9日目7日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
I/O点数324----

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト