エレクトロニクス部品技術窓口

絶縁タイプ・高耐圧の絶縁トランス採用。・小型で設置が容易。・アース接続不要。

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 適用回線 | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T |
| 伝送特性 | カテゴリ 5e に対応 |
| 耐雷特性 | ケーブル側-機器側間 10/700μs または 1.2/50μs にて 10kV |
| 寸法・質量 | 24(W)×22(H)×51(D)mm 約 20g |
| ポート構成 | RJ45ポート×2 |
| 外形寸法 | 約 24 mm(W)×22 mm(H)×51 mm(D) ※突起部除く |
| 質量 | 約 20g |
| 動作時環境 | -20℃~+60℃ 湿度35~85%(結露なきこと) |
| RoHS指令 | 対応 |
| 主な付属品 | なし |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
4.3通常価格(税別):210円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円