エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

LAN用雷ガード NPL-2002

型番:

NPL-2002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NPL-2002の仕様・寸法情報

用途
その他
寸法 縦(mm)
23
寸法 横(mm)
40
寸法 奥行き(mm)
82
RoHS?
10
-
-

商品情報

項目仕様
適用回線1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
伝送特性カテゴリ5eに対応
PoEIEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE Plus)準拠
DC60V 600mA
耐雷特性①電圧防護レベル:500V以下
②インパルス耐久性
カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)
カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回)

ポート構成RJ45ポート×2
外形寸法約 40 mm(W)×23 mm(H)×82 mm(D)※突起部除く
質量約 60g
動作時環境-10℃~+50℃ 湿度35~85%(結露なきこと)
RoHS指令対応
主な付属品GND接続線 約0.5m×1本、
GND連結線 約50mm×1本、
DINレール取付具(35mm DINレール用 WAGO 209-123)×1個

型番リスト

表示件数
型番
NPL-2002
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,197
( 14,517 )
9日目

詳細情報

基本情報

PoE対応LAN用SPD 放流タイプ
・高耐力のGDT採用による高信頼設計
・クランプ端子(プッシュ式)によるアース接続が容易。
・内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。
・DINレールに取付可能(付属品使用)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LAN用雷ガード NPL-2002の型番NPL-2002のページです。 型番NPL-2002に関する仕様情報を記載しております。
LAN用雷ガード NPL-2002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAN用雷ガード NPL-2002
LAN用雷ガード NPL-1001
LAN用雷ガード NPL-3001
携帯型雷探知器 雷探くん
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
盤用パーツ NLA-3A形 盤用SPD(クラスII対応)電源回路の雷害防止
メーカー日辰電機製作所日辰電機製作所日辰電機製作所日辰電機製作所音羽電機工業内外電機
通常価格13,1975,7047,58114,06850,98014,786
通常出荷日9日目6日目9日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他その他その他その他電源電源用
寸法 縦(mm)23222354.5102115
寸法 横(mm)402440863375
寸法 奥行き(mm)82518215.5122.561
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト