エレクトロニクス部品技術窓口



| 検知方式 | 電磁波方式 |
| 検知距離 | 約40km (周囲条件や雷放電の規模で変わります) |
| 警報表示/警報音 | 注意・警戒・危険の3段階/アラーム音 |
| 外部出力 | 警報接点出力(各警報段階ごとの出力可能) |
| 外部出力端子 | 外部警報出力(4極 クランプ端子台) |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池3本(乾電池別売)、付属電源アダプタ(AC100V、50/60Hz) |
| 動作時間 | 約36時間(アルカリ乾電池使用時) |
| 消費電力 | 待機時 0.5W以下 最大 1.5W以下 |
| 本体寸法(mm) | 約W210×H44.5×D153(突起部含まず) |
| 本体質量 | 約1.1kg(電池含まず) |
| センサ寸法(mm) | 約W80×H22×D56(突起部含まず) |
| センサ質量 | 約60g |
| 使用環境 | 温度0℃~+40℃、湿度︓85%RH以下 |
| 付属品 | センサ接続ケーブル 約1m、 電源アダプタ、USBケーブル(電源ケーブル用) |

【特長】
雷の接近を光と音でお知らせします。
・センサ部より半径約40kmの雷を検知・警報を発します。
・本体はA5サイズ、センサ部は名刺サイズでコンパクトです。
・設置工事が不要で、電源スイッチを入れればすぐ使えます。
・雷放電、落雷を検知し、稲妻、雷鳴などが見えたり聞こえる前から雷警報を出せます。
・警報レベルは注意・警戒・危険の3段階です。
・警報接点出力に様々な機器を接続できます(例:警告灯、メール送信システムなど)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
装置用SPD
5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
4.5通常価格(税別):5,090円~

音羽電機工業
分電盤用SPD クラスII
5通常価格(税別):21,980円~

音羽電機工業
電源用SPD LSシリーズ
0通常価格(税別):9,100円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)
4.6通常価格(税別):2,380円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~