17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ

通常単価(税別)
675円~2,599円
税込単価
743円~2,859円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

つかみ易く、外れにくいパワークリップ。【特長】・8箇所の接点でネジ頭をしっかりくわえ込みます・電線は側...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

耐電圧

(V)

絶緑抵抗

(V)

特徴

備考

RoHS2(10物質)?最小発注数量
30
AC 1000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100シリーズ
対応
1個
30
AC 1000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100シリーズ
対応
1個
30
AC 1000
DC 500
カバーのみ
C-100シリーズ
対応
2個
30
AC 1000
DC 500
カバーのみ
C-100シリーズ
対応
2個
30
AC 1000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100シリーズ
対応
1個
300
AC 2000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100-Hシリーズ
対応
1個
300
AC 2000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100-Hシリーズ
対応
1個
300
AC 2000
DC 500
カバーのみ
C-100-Hシリーズ
対応
2個
300
AC 2000
DC 500
カバーのみ
C-100-Hシリーズ
対応
2個
300
AC 2000
DC 500
カバーのみ
C-100-Hシリーズ
対応
2個
300
AC 2000
DC 500
カバーのみ
C-100-Hシリーズ
対応
2個
300
AC 2000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100-Hシリーズ
対応
1個
300
AC 2000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100-Hシリーズ
対応
1個
300
AC 2000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100-Hシリーズ
対応
1個
300
AC 2000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100-Hシリーズ
対応
1個
30
-
-
ワニ口クリップのみ
C-100&C-100-Hシリーズ共通
対応
1個
30
AC 1000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100シリーズ
対応
1個
30
AC 1000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100シリーズ
対応
1個
30
AC 1000
DC 500
カバー+ワニ口クリップ
C-100シリーズ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115円
( 1,227円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,794円
( 1,973円 )
在庫品1日目当日出荷可能
675円
( 743円 )
在庫品1日目当日出荷可能
695円
( 765円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,794円
( 1,973円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,385円
( 2,624円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,385円
( 2,624円 )
在庫品1日目当日出荷可能
851円
( 936円 )
在庫品1日目当日出荷可能
851円
( 936円 )
在庫品1日目当日出荷可能
851円
( 936円 )
在庫品1日目当日出荷可能
826円
( 909円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,599円
( 2,859円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,385円
( 2,624円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,385円
( 2,624円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,599円
( 2,859円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,698円
( 1,868円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,108円
( 1,219円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,150円
( 1,265円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,794円
( 1,973円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

つかみ易く、外れにくいパワークリップ。
【特長】
・8箇所の接点でネジ頭をしっかりくわえ込みます
・電線は側面のギザギザ部分でしっかりと掴みます
・カバー取付イメージは結線後、カバーをクリップ先端から被せるだけ
・あらかじめカバーを線に通しておく必要はありません
・[結線方法]はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
・[推奨保持対象]M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)

商品情報

商品情報


定格:      30V-5A
カバー耐電圧:  AC1000V(1分間)
カバー絶縁抵抗: DC500V、100MΩ以上
本体材質:    銅合金
カバー材質:   熱可塑性エラストマ―
推奨保持対象:  M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)
結線方法:    はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
カバー色:    R(赤)、B(黒)、G(緑)、W(白)、Y(黄)BL(青)


 

パワークリップC-100シリーズ・C-100-Hシリーズ 製品説明動画

パワークリップC-100シリーズ・C-100-Hシリーズ 製品説明動画



C-100シリーズのカバー

C-100-Hシリーズのカバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
テストリードの先端として
5
満足度:5.0
ネジ頭をクリップするとピッタリと固定されるため、途中で外れることがなく、安心して作業が可能です。 ただし、ネジ頭以外のと...もっと読む
1人が参考にしています。
端子台からの配線チェック
4
満足度:4.0
先端部がネジ頭部を掴み易い構造になっていて一度掴んだらはづれにくい。他のワニクチクリップだと、直ぐにはづれてしまうような...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワークリップ C-100・C-100-Hシリーズ
クリップ C-4-Lシリーズ
クリップ C-4-Mシリーズ
クリップ C-4-Sシリーズ
クリップ C-3-10K
クリップ C-3-5K
メーカーサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツサトーパーツ
通常価格675円-488円 -474円279円 -1,180円886円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子
定格電流(A)5753105
主絶緑材熱可塑性エラストマ―PVCPVCPVC--
本体材質銅合金黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト