エレクトロニクス部品技術窓口
アドバンテックのUNO-2000シリーズは、高い耐久性に対応したファンレス組込みコンピュータ。レギュラ...
詳細を確認| ①CPU | - | ②メモリ | - | ③メイン ドライブ | - | ④電源 | - | ⑤光学ドライブ | - | ⑥OS | |
| Intel® Celeron® J1900 (2.0GHz) (組込み、選択なし) | DDR3 4GB (組込み、選択なし) | 無 | ACアダプタ 60W (100-240V DC24V/2.5A) | 無 | 無 | ||||||
| SSD 64GB | Windows7 Pro 32bit 日本語 | ||||||||||
| SSD 128GB | Windows7 Pro 32bit 英語 | ||||||||||
| Windows7 Pro 64bit 日本語 | |||||||||||
| Windows7 Pro 64bit 英語 | |||||||||||
| Windows10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 日本語 Windows10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit 英語 |
| システム | 型式 | UNO-2473Gシリーズ | ||||||||||
| CPU | Celeron J1900 2.0GHz | |||||||||||
| システムメモリ | 仕様 | DDR3-SDRAM (ECC非対応) DDR3L-1600 | ||||||||||
| 容量 | 4GB(組込み済・変更できません) | |||||||||||
| 空きスロット | 空きスロットなし | |||||||||||
| システムドライブ【選択】 | 無 SSD 68GB SSD 128GB ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 | |||||||||||
| BIOS | AMI UEFI128 Mbit | |||||||||||
| 拡張バススロット数 | Full-size Mini PCIe Slot ×1 | |||||||||||
| ウォッチドッグタイマ | Interval:1~255sec | |||||||||||
| 動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:0~85%RH (結露なきこと) | |||||||||||
| 外形寸法(mm) | 252(W)×149(D)×62(H) | |||||||||||
| 光学ドライブ | 無 | |||||||||||
| 電源 AC アダプタ | 入力 | 100~240V(自動切替)(47~63Hz) | ||||||||||||||
| 出力 | 定格電力 | 60W | ||||||||||||||
| 定格電圧 | 24V | |||||||||||||||
| 定格電流 | 2.5A | |||||||||||||||
| 効率 | 89% | |||||||||||||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | ||
| 筐体前面 | USB3.0 | 1 | USB3.0 タイプA | ||
| USB2.0 | 4 | USB2.0 タイプA | |||
| LANポート | 2 | RJ45 | |||
| 画像出力 | 1 | VGA HD-15pin | |||
| 1 | HDMI タイプA | ||||
| 筐体背面 | シリアル | 4 | 2xRS-232/422/485・2xRS-232C(D-sub 9pinオス) | ||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics(搭載CPUに依存) | ||
| ビデオメモリ | 最大1GB(DVMTにより自動的に割当) | |||
| 最大解像度 | アナログ(VGA) | 1920×1080(@60Hz) | ||
| デジタル(HDMI) | 1920×1080(@60Hz) | |||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | ||
| コントローラチップ | Intel I210-IT | |||
| ポート | RJ45×2 | |||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps | |||
| 付属品 | ① | ドライバ&マニュアルディスク 1枚 | ||
| ② | AC電源ケーブル 1本 | |||
| ③ | OSリカバリディスク 1枚 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
87,100円 ( 95,810円 ) | 5日目 |
95,600円 ( 105,160円 ) | 5日目 |
100,600円 ( 110,660円 ) | 5日目 |
アドバンテックのUNO-2000シリーズは、高い耐久性に対応したファンレス組込みコンピュータ。レギュラーサイズの本モデルは産業用途で必要なVGAポート、オーディオコポートを装備。COMポート、LAN、USBもバランスよく搭載。コストパフォーマンスに優れるファンレス組込みPCは制御盤内でも場所を取らずスマートデータゲートウェイなど様々な用途に利用できます。
●レギュラーサイズファンレス組込みPC
●Intel® Celeron® J1900, 2.00GHzクアッドコア/DDR3 4GBメモリを搭載
●2ポートLAN、1ポートUSB3.0、4ポートUSB2.0、4ポートCOMを搭載
●SSD 64GB/128GB、ドライブ無しより選択可能
●どのモデルを選んでも、最短5日目出荷!


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
BBC-1410シリーズ 第6世代 Core対応フロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe
0通常価格(税別):243,600円~

ミスミ
BBC-8311シリーズ第6世代Core対応ステンレス小型フロアマウントFAPC2PCI2PCIe
0通常価格(税別):204,200円~

リコー
小型インダストリアルPC RICOH iFシリーズ(ACアダプタ対応モデルタイプ)
5通常価格(税別):8,300円~

ミスミ
BBC-3410シリーズ第6世代Core対応ステンレスフロアマウントFAPC 3PCI・3PCIe
0通常価格(税別):271,000円~

ミスミ
BBC-6320シリーズ 第10世代Core対応小型フロアマウントFAPC 2PCI・2PCIe
0通常価格(税別):252,700円~

ミスミ
BBC-1520シリーズ第10世代Core省スペースフロアマウントFAPC5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):273,500円~

ミスミ
BBC-RM9520シリーズ 第10世代Core対応ラックマウントFAPC 5PCI・2PCIe
0通常価格(税別):273,100円~

ミスミ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
4通常価格(税別):5,000円

ミスミ
省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)
4.2通常価格(税別):6,000円~