エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・<6000377GT>・THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです...
詳細を確認| 型番 | 外観 | 適合ケーブル外径 | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| 6000473GT | ![]() | φ3.0~φ5.0mm | TPE | 10/袋 |
| 6000461GT | ![]() | φ1.9~φ2.5mm | TPE | 10/袋 |
※径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい。
※6000473GTは、THB381-2P-8・THB381E-2P-8には使用できません。

| 型番 | 外観 | 適合ケーブル外径 | 材質 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| 6000338GT | ![]() | 穴を塞ぐブラインドブッシュです | TPE | 10/袋 |
| 6000377GT | ![]() | φ2.5~φ4.0mm | TPE・POM | 各10/袋 |
| 6000339GT | ![]() | φ5.0~φ7.0mm | TPE・POM | 各10/袋 |
| 6000340GT | ![]() | φ3.0~φ4.5mm | TPE・POM | 各10/袋 |
| 6000341GT | ![]() | φ4.5~φ6.0mm | TPE | 10/袋 |
| 6000342GT | ![]() | φ2.5~φ4.5mm | TPE | 10/袋 |
| 6000343GT | ![]() | φ2.5~φ4.0mm | TPE | 10/袋 |
| 6000347LA | ![]() | φ7.0mm以下の電線を使用する時の固定キャップです。 | POM | 10/袋 |
※600341GT・6000343GTには固定キャップは使用できません。

【特長】
・<6000377GT>
・THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです
・線径の細いケーブルを使用
・適合ケーブル外径:Φ2.5~Φ4.0mm
<6000461GT>
・THB381・THB381E用 ゴムブッシュです
・径の細いケーブルを使用したい時にご使用下さい
・適合ケーブル外径:Φ1.9~Φ2.5mm
・色:グリーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)
4通常価格(税別):665円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):712円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
17JEシリーズ フードキット
4.8通常価格(税別):525円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円