エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

HH5リレー リレーソケット F-QuiQ スプリング端子タイプ

型番:

TP58Q
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP58Qの仕様・寸法情報

リレー極数
2
取付タイプ
裏面接続
結線方法
圧着端子
ソケットタイプ
角型ソケット
ソケットピン数
14
代表規格
PSE / CE / CUL / TUV
寸法 縦(mm)
48
寸法 横(mm)
90
寸法 奥行き(mm)
31
適用リレー
HH52P、HH52PU、HH52PW、HH54-2P

商品情報

選定サポート情報

ソケット型式

TP514Q 
(1)(2)(3) 

(1)基本形式

記号区分
TPソケット基本形式

(2)対応接点

記号フレーム
582c接点用
5144c接点用

(3)端子

記号区分
Qスプリング端子

型番リスト

表示件数
型番
TP58Q

リレー極数

適用リレー

最小発注数量
2
HH52P、HH52PU、HH52PW、HH54-2P
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,016
( 2,218 )
19日目

詳細情報

基本情報

リレー対応の幅狭ソケット(幅31mm)。
スプリング端子品(プッシュイン)。
【特長】
・分岐用端子は1列ずらした千鳥配置で、渡り配線、マークチューブ確認が容易。
・スリーブ(フェルール)を挿入するだけで配線完了。
・幅広い電線サイズ接続が可能。
・配線インジケータ機能、耐振金具を標準装備。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HH5リレー リレーソケット F-QuiQ スプリング端子タイプの型番TP58Qのページです。 型番TP58Qに関する仕様情報を記載しております。
HH5リレー リレーソケット F-QuiQ スプリング端子タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HH5リレー リレーソケット F-QuiQ スプリング端子タイプ
Sリレー用プリント板ソケット
JWリレー プリント板ソケット
DK/DYリレー プリント板用ソケット
SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケット
SJシリーズ リレーソケット
メーカー富士電機機器制御PanasonicPanasonicPanasonicIDECIDEC
通常価格2,016550524949819410 -
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
取付タイプ裏面接続裏面接続裏面接続裏面接続表面接続表面接続
結線方法圧着端子ハンダ付けハンダ付けハンダ付け圧着端子-
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット
ソケットピン数1412585-
代表規格PSE / CE / CUL / TUVUL / CSAUL / CSAUL / CSAUL / CSA-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト