17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB接続 外付グラフィックアダプター アナログ専用モデル USB-RGB2 USB-RGB2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB接続 外付グラフィックアダプター アナログ専用モデル USB-RGB2

販売終了

型番

USB-RGB2

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・「USBグラフィック」は、USB接続でマルチディスプレイ環境を実現できる外付USBグラフィックアダプターの、アナログ出力専用モデルです。
・お使いのパソコン環境に、USBケーブル1本で液晶ディスプレイを簡単にプラスできます。
・今までマルチディスプレイの実現が難しかったノート型パソコンや省スペースパソコンでも、手軽にお使いいただけます。
※増設USBインターフェースではご利用になれません。

指定中の仕様・寸法情報

種別
ディスプレイアダプター
変換前規格
VGA
変換後規格
USB
商品タイプ
USBグラフィック
CN1コネクタ形状
USBコネクタ(Type-miniBコネクタ)×1
CN2コネクタ形状
アナログRGB D-Sub 15pin×1
電源仕様
DC5V(USBポートより供給)
適応テレビ/ディスプレイ
USB 2.0搭載のDOS/Vマシン

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト