17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

8チャンネル式デジタル入力モジュール 753シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8チャンネル式デジタル入力モジュール 753シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

753-431

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・このデジタル入力モジュールは、わずか12mmの幅でありながら8チャンネルの入力があります。
・デジタルフィールド機器 (センサ等)から制御信号を受け取ります。
・この入力モジュールにはノイズ除去フィルタが付いており。
・オプトカプラが内蔵されており、内部バスとフィールド側との間は電気的に絶縁されています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
8チャンネルデジタル入力モジュール
消費電流(内部)(mA)
17
入力フィルタ(ms)
0.2
仕様
PNPスイッチング、1線接続
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト