17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

8-channel digital output 750シリーズ 750-1515

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

8-channel digital output 750シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

750-1515

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・このデジタル出力モジュールは、わずか12mmの幅でありながら8チャンネルの出力があります。
・このモジュールは、オートメーション装置からバイナリ制御信号を、接続したアクチュエータ(例えば、コンタクタ、トランスミッタ、リレー、その他の電気的負荷)へ送り出します。
・このモジュールは結線部がPush-in CAGE CLAMP(R)端子構造のため、単線を直接挿入することができます。
・状態表示LED(緑色)は、個々のチャネル毎にON/OFF状態を示します。
・オプトカプラが内蔵されており、フィールド側とシステム間は電気的に絶縁されています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
8チャンネルデジタル出力モジュール
電源電圧(V)
DC24
仕様
PNPスイッチング
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト