エレクトロニクス部品技術窓口



※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
750-1500
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ワゴ
Wago PLC I/Oモジュール 750-1405 I/O SYSTEM 750通常出荷日:5 日目
よく一緒に見られています
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ワゴ
Wago PLC I/Oモジュール 750-1504 I/O SYSTEM 750通常出荷日:5 日目
【特長】
・このデジタル出力モジュールは、わずか12mmの幅でありながら16チャンネルの出力があります。
・このモジュールは、オートメーション装置からバイナリ制御信号を、接続したアクチュエータ(例えば、コンタクタ、トランスミッタ、リレー、その他の電気的負荷)へ送り出します。
・このモジュールは20芯のインタフェースケーブルで専用MILコネクタ端子台に接続します。
・内部電子回路のDC24V電源は、2箇所のCAGE CLAMP(R)端子から供給されます。
・状態表示LED(緑色)は、個々のチャネル毎にON/OFF状態を示します。
・オプトカプラが内蔵されており、フィールド側とシステム間は電気的に絶縁されています。