17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2チャンネル デジタル入力モジュール 750シリーズ
  • 750-424
  • 750-438

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2チャンネル デジタル入力モジュール 750シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

750-400/025-000

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・デジタルフィールド機器(センサ等)から制御信号を受け取ります。
・一方センサには、短絡保護付きの電源を供給します。このモジュールは制御信号および他の情報をバスカプラを通してホスト装置に送ります。
・2チャンネル、2~4線式であり、アース線付センサは直接モジュールに接続できます。
・この入力モジュールにはノイズ除去フィルタが付いており、時定数は型番により、3.0msと0.2msのものがあります。
・オプトカプラが内蔵されており、内部バスとフィールド側との間は電気的に絶縁されています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
2チャンネルデジタル入力モジュール
電源電圧(V)
DC24
消費電流(内部)(mA)
3.7
入力フィルタ(ms)
3
仕様
PNPスイッチング、2~4線接続(動作温度範囲拡張)
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト