エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Bluetoothトラックボール MA-BTTB130BK

型番:

MA-BTTB130BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-BTTB130BKの仕様・寸法情報

種類
[マウス・トラックボール] トラックボール
インターフェイス
[ワイヤレス] Bluetooth
マウス種類
トラックボール
マウス機能
有
寸法 奥行き(mm)
128.1
寸法 幅(mm)
104.9
寸法 厚み(mm)
47.2
分解能(カウント/インチ)
600・800・1200・1600
読み取り方式
光学センサー方式
ボタン
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
マウスサイズ
W104.9×D128.1×H47.2
ボタン数(個)
4
付属品
単四乾電池(テスト用)×2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-BTTB130BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,490円
( 7,139円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
・力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
・手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
・親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
・カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。
・左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
・Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
・通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
・Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetoothトラックボール MA-BTTB130BKの型番MA-BTTB130BKのページです。 型番MA-BTTB130BKに関する仕様情報を記載しております。
Bluetoothトラックボール MA-BTTB130BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bluetoothトラックボール MA-BTTB130BK
有線トラックボール MA-TB128BK
ワイヤレストラックボール MA-WTB129BK
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
ワイヤレスブルーLEDマウス
静音マウス(ホワイト)MA-122HW
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格6,490円4,970円5,970円1,890円2,490円1,902円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目3日目在庫品1日目
種類トラックボールトラックボールトラックボールマウスマウスマウス
インターフェイスBluetoothUSBワイヤレスUSBUSBUSB(HID1.1)
マウス種類トラックボールトラックボールトラックボール青色LED青色LED光学式
マウス機能有有有有有-
寸法 奥行き(mm)128.1128.1128.1108108104
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました