17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm

雷ガードタップ TAP-SP217

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

最小発注数量
1
1個
2
1個
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690円
( 4,059円 )
3日目
3,890円
( 4,279円 )
4日目
4,090円
( 4,499円 )
4日目
3,780円
( 4,158円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中はランプが点灯します。
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
・安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用しています。
・消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。
又通常のON・OFFスイッチとしてもご使用できます。
・トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
・スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。

<ブレーカー作動時間について>
※接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

<ご注意>
※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。
※オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。  

135%オーバー時(2025W)約1時間
200%オーバー時(3000W)約4~50秒
300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒
500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒
※室温25℃の場合  

<ブレーカーが作動した場合>
※一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押して再度お使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雷ガードタップ TAP-SP217のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雷ガードタップ TAP-SP217
工事物件雷ガードタップ(抜け止めタイプ)
工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)
TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ
雷ガード電源タップ 10個口 一括集中スイッチ付 ブレーカー付 マグネット付
高性能雷連動タップ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライエレコムサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,690円-4,440円 -4,290円 -3,457円 -3,790円 -8,360円 -
通常出荷日3日目〜3日目1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜
プラグ形状A-2スイングプラグA-3A-3A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-3
ソケット形状A-2ソケットA-3抜け止めA-3ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2抜け止め
色白灰灰黒白白
許容電力(W)150015001500150015001500
定格電流(A)151515151515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト