エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ワイヤレスブルーLEDマウス

型番:

MA-WBL161BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-WBL161BKの仕様・寸法情報

種類
[マウス・トラックボール] マウス
インターフェイス
[USB] USB
マウス種類
[光学式] 青色LED
マウス機能
有
寸法 奥行き(mm)
108
寸法 幅(mm)
66.7
寸法 厚み(mm)
40.2
色
ブラック
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
ワイヤレス方式
2.4GHz RF電波方式
分解能(カウント/インチ)
800・1200・1600
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン
2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
カラー
ブラック
マウスサイズ
約W66.7×D108×H40.2mm
ボタン数(個)
5
付属品
レシーバー×1、テスト用単三乾電池×1本、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-WBL161BK

色

カラー

最小発注数量
ブラック
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490円
( 2,739円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・手のひらにフィットするワイヤレスブルーLEDマウスです。
・進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
・左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
・赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
・マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
・用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
・ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る。
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤレスブルーLEDマウスの型番MA-WBL161BKのページです。 型番MA-WBL161BKに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスブルーLEDマウスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスブルーLEDマウス
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
ワイヤレストラックボール MA-WTB129BK
有線トラックボール MA-TB128BK
Bluetoothトラックボール MA-BTTB130BK
有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格2,490円1,890円5,970円4,970円6,490円1,790円
通常出荷日3日目5日目4日目4日目4日目3日目
種類マウスマウストラックボールトラックボールトラックボールマウス
インターフェイスUSBUSBワイヤレスUSBBluetoothUSB
マウス種類青色LED青色LEDトラックボールトラックボールトラックボール青色LED
マウス機能有有有有有-
寸法 奥行き(mm)108108128.1128.1128.198.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました