エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

静音Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス

通常単価(税別)
3,390円
税込単価
3,729円
通常出荷日:5日目

【特長】・手のひらにフィットするBluetoothブルーLEDマウスです・Bluetooth Ver5...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MA-BTBL162BK
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-BTBL162BKの仕様・寸法情報

種類
[マウス・トラックボール] マウス
インターフェイス
[ワイヤレス] Bluetooth
マウス種類
[光学式] 青色LED
マウス機能
有
寸法 奥行き(mm)
108
寸法 幅(mm)
66.7
寸法 厚み(mm)
40.2
色
ブラック
分解能(カウント/インチ)
800・1200・1600
読み取り方式
光学センサー方式(ブルーLED)
付属品
単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MA-BTBL162BK

色

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390円
( 3,729円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらにフィットするBluetoothブルーLEDマウスです
・Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます
・進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです
・左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています
・赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です(鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります)
・マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます(Apple Macシリーズでは使用できません)
・用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます
・ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです
・不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです
・Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウスの型番MA-BTBL162BKのページです。 型番MA-BTBL162BKに関する仕様情報を記載しております。
静音Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウスのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
PCの操作
3
満足度:3.0
問題なく使えましたがPCによっては不調になる場合がありました。OSやブルートゥースのバージョン等確認してないのではっきり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
ワイヤレスブルーLEDマウス
Bluetoothトラックボール MA-BTTB130BK
有線トラックボール MA-TB128BK
ワイヤレストラックボール MA-WTB129BK
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,390円1,890円2,490円6,490円4,970円5,970円
通常出荷日5日目5日目3日目4日目4日目4日目
種類マウスマウスマウストラックボールトラックボールトラックボール
インターフェイスBluetoothUSBUSBBluetoothUSBワイヤレス
マウス種類青色LED青色LED青色LEDトラックボールトラックボールトラックボール
マウス機能有有有有有有
寸法 奥行き(mm)108108108128.1128.1128.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト