エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)

静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) MA-BL163BK
通常単価(税別)
1,890円
税込単価
2,079円
通常出荷日:5日目

・手のひらにフィットする形状の有線マウスです。・マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる...

詳細を確認

型番:

MA-BL163BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MA-BL163BKの仕様・寸法情報

種類
[マウス・トラックボール] マウス
インターフェイス
[USB] USB
マウス種類
[光学式] 青色LED
マウス機能
有
寸法 奥行き(mm)
108
寸法 幅(mm)
66.7
寸法 厚み(mm)
40.2
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.5
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
ボタン
2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MA-BL163BK

色

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890円
( 2,079円 )
5日目

詳細情報

基本情報

・手のひらにフィットする形状の有線マウスです。
・マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
・使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、親指を上げるだけで押すことができます。
・左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
・ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
・用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
・差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)の型番MA-BL163BKのページです。 型番MA-BL163BKに関する仕様情報を記載しております。
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)
ワイヤレスブルーLEDマウス
有線トラックボール MA-TB128BK
Bluetoothトラックボール MA-BTTB130BK
ワイヤレストラックボール MA-WTB129BK
有線ブルーLEDマウス(USB-PS/2変換アダプタ付き)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,890円2,490円4,970円6,490円5,970円1,790円
通常出荷日5日目3日目4日目4日目4日目3日目
種類マウスマウストラックボールトラックボールトラックボールマウス
インターフェイスUSBUSBUSBBluetoothワイヤレスUSB
マウス種類青色LED青色LEDトラックボールトラックボールトラックボール青色LED
マウス機能有有有有有-
寸法 奥行き(mm)108108128.1128.1128.198.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました