エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・細くて柔軟で曲げやすい!・狭いダクト内も楽々配線 WAGO PMやわらかケーブル。



| 型番 | AMP40P–MIL40P | コネクタ種類 | コネクタ極数 | コネクタ向き | やわらか ケーブル | ケーブル長 | ||
| CN1 | CN2 | CN1 | CN2 | |||||
| PM-FM40AU-F1M | ![]() | F | M | 40 | A | U | ○ | 1M |
| PM-FM40AU-F2M | F | M | 40 | A | U | ○ | 2M | |
| PM-FM40AU-F3M | F | M | 40 | A | U | ○ | 3M | |
| PM-FM40AS-F1M | ![]() | F | M | 40 | A | S | ○ | 1M |
| PM-FM40AS-F2M | F | M | 40 | A | S | ○ | 2M | |
| PM-FM40AS-F3M | F | M | 40 | A | S | ○ | 3M | |
| PM-FM40QS-F1M | ![]() | F | M | 40 | Q | S | ○ | 1M |
| PM-FM40QS-F2M | F | M | 40 | Q | S | ○ | 2M | |
| PM-FM40QS-F3M | F | M | 40 | Q | S | ○ | 3M | |
| PM-FM40PS-F1M | ![]() | F | M | 40 | P | S | ○ | 1M |
| PM-FM40PS-F2M | F | M | 40 | P | S | ○ | 2M | |
| PM-FM40PS-F3M | F | M | 40 | P | S | ○ | 3M | |
| PM-FM40TS-F1M | ![]() | F | M | 40 | T | S | ○ | 1M |
| PM-FM40TS-F2M | F | M | 40 | T | S | ○ | 2M | |
| PM-FM40TS-F3M | F | M | 40 | T | S | ○ | 3M | |

| 型番 | AMP40P–AMP40 | コネクタ種類 | コネクタ極数 | コネクタ向き | やわらか ケーブル | ケーブル長 | ||
| CN1 | CN2 | CN1 | CN2 | |||||
| PM-FF40AB-F1M | ![]() | F | F | 40 | A | B | ○ | 1M |
| PM-FF40AB-F2M | F | F | 40 | A | B | ○ | 2M | |
| PM-FF40AB-F3M | F | F | 40 | A | B | ○ | 3M | |
| PM-FF40QB-F1M | ![]() | F | F | 40 | Q | B | ○ | 1M |
| PM-FF40QB-F2M | F | F | 40 | Q | B | ○ | 2M | |
| PM-FF40QB-F3M | F | F | 40 | Q | B | ○ | 3M | |
| PM-FF40PB-F1M | ![]() | F | F | 40 | P | B | ○ | 1M |
| PM-FF40PB-F2M | F | F | 40 | P | B | ○ | 2M | |
| PM-FF40PB-F3M | F | F | 40 | P | B | ○ | 3M | |
| PM-FF40TB-F1M | ![]() | F | F | 40 | T | B | ○ | 1M |
| PM-FF40TB-F2M | F | F | 40 | T | B | ○ | 2M | |
| PM-FF40TB-F3M | F | F | 40 | T | B | ○ | 3M | |

| 型番 | インタフェースケーブル形状 | コネクタ種類 | コネクタ極数 | コネクタ向き | やわらか ケーブル | ケーブル長 | ||
| CN1 | CN2 | CN1 | CN2 | |||||
| PM-MM40SU-F1M | ![]() | M | M | 40 | S | U | ○ | 1M |
| PM-MM40SU-F2M | M | M | 40 | S | U | ○ | 2M | |
| PM-MM40SU-F3M | M | M | 40 | S | U | ○ | 3M | |

| 型番 | インタフェースケーブル形状 | コネクタ種類 | コネクタ極数 | コネクタ向き | やわらか ケーブル | ケーブル長 | ||
| CN1 | CN2 | CN1 | CN2 | |||||
| PM-MM34SU-F1M | ![]() | M | M | 34 | S | U | ○ | 1M |
| PM-MM34SU-F2M | M | M | 34 | S | U | ○ | 2M | |
| PM-MM34SU-F3M | M | M | 34 | S | U | ○ | 3M | |

| 型番 | インタフェースケーブル形状 | コネクタ種類 | コネクタ極数 | コネクタ向き | やわらか ケーブル | ケーブル長 | ||
| CN1 | CN2 | CN1 | CN2 | |||||
| PM-MM20UU-F1M | ![]() | M | M | 20 | U | U | ○ | 1M |
| PM-MM20UU-F2M | M | M | 20 | U | U | ○ | 2M | |
| PM-MM20UU-F3M | M | M | 20 | U | U | ○ | 3M | |
| PM-MM20SU-F1M | ![]() | M | M | 20 | S | U | ○ | 1M |
| PM-MM20SU-F2M | M | M | 20 | S | U | ○ | 2M | |
| PM-MM20SU-F3M | M | M | 20 | S | U | ○ | 3M | |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,201円 ( 10,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,615円 ( 14,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,757円 ( 15,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,768円 ( 5,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,322円 ( 5,854円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,571円 ( 7,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,976円 ( 9,874円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,219円 ( 7,941円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,132円 ( 14,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・細くて柔軟で曲げやすい!
・狭いダクト内も楽々配線 WAGO PMやわらかケーブル。
| 定格温度/電圧 | 80 ℃/30V | 導体抵抗 | 222 Ω/km 以下(20 ℃ 以下) | 導体 | AWG 28 |
| 絶縁抵抗 | 1 MΩ/km 以上 | 絶縁耐力 | AC 500V/min | シース | PVC:黒(シールドなし)、白(シールド付き) |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MQ・ML-□□□)
5
ミスミ
即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 圧接加工)
5通常価格(税別):1,091円~

ミスミ
即出荷 PLC対応ケーブル端子台セット (FCN-MIL 40芯/MIL両端 40,34,20芯)
4.4通常価格(税別):3,820円~

ミスミ
PLC対応ケーブル 端子台セット (MIL-MIL 40, 34, 20芯)
4.6通常価格(税別):4,260円~

ミスミ
即出荷 PLC対応ケーブル (FCN 半田加工)
5通常価格(税別):1,392円~

ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 MFX-□□□)
4.5
ミスミ
PLC対応ケーブル (マークチューブ印字 IQF□□□)
4
ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 OCJ-□□□)
0
ミスミ
PLC対応ケーブル(マークチューブ印字 KV・KN-□□□)
5