エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具

型番:

GS4MT-E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GS4MT-Eの仕様・寸法情報

適用バンド
金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)
4.9~12.7
締付強度調節機能
有
結束方式
手動式

型番リスト

表示件数
型番
GS4MT-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,334円
( 176,367円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き金を引くと、予めセットされたテンションで自動的に締め付け、切断されます。
・締め付け強度は一定で信頼性があります。
・軽量、堅牢で、特別な保守は必要ありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具の型番GS4MT-Eのページです。 型番GS4MT-Eに関する仕様情報を記載しております。
MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MLTタイプ ステンレススチールバンド 自動結束工具
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
手動結束工具(スクリュードライバータイプ)
結束バンド結束工具
手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット
メタルタイ用結束工具
メーカーパンドウイットミスミパンドウイットミスミパンドウイットヘラマンタイトン
通常価格160,334円6,700円5,997円4,140円17,460円102,500円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
適用バンド金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)-金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)4.9~12.71.9~5.54.6~12.72.5~4.8-4.5~16.0
締付強度調節機能有有無有-有
結束方式手動式手動式手動式手動式-手動式
よく一緒に購入される商品

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました