エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ラベルコア【100個入り】

型番:

NWSLC-3Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

NWSLC-3Yの仕様・寸法情報

用途
識別用
種類
ラベル表示用スリーブ
色
オレンジ
幅(mm)
31.8

型番リスト

表示件数
型番
NWSLC-3Y

色

幅

(mm)

最小発注数量
オレンジ
31.8
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,464円
( 2,710円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・径の細いファイバーパッチコードにセルフラミネートラベルを貼る時に使用します。
・表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。
・スリーブタイプなので、見やすい場所に移動することが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルコアの型番NWSLC-3Yのページです。 型番NWSLC-3Yに関する仕様情報を記載しております。
ラベルコアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルコア
ケーブル用ラベル 数字「0」~「5」
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル シルバー
レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリフッ化ビニル
メーカーパンドウイットトラスコ中山パンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格2,464円1,414円 -7,821円62,137円 -38,885円 -125,709円 -
通常出荷日1日目1日目1日目25日目1日目〜5日目〜
用途識別用識別用識別用-識別用-
種類ラベル表示用スリーブラベル(印字済み)ラベル(熱転写プリンタ用)-ラベル(レーザープリンタ用)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました