エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大取付パネル厚(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)【100個入り】

通常単価(税別)
5,759円~5,790円
税込単価
6,335円~6,369円
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・架台フレームのエッジにはめ込み、ガルバロックを併用して簡単に配線固定をすることができます・1...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

最大取付パネル厚

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
対応
1パック

100個入り

4
対応
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,790円
( 6,369円 )
2日目
5,759円
( 6,335円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・架台フレームのエッジにはめ込み、ガルバロックを併用して簡単に配線固定をすることができます
・11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします
・縦・横いずれの方向からもガルバロックを挿入することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
タイマウント(KR)66ナイロン 難燃グレード
門型ケーブルサポート
マーキングシリーズ マーカークリップ
電源プラグ抜け止めキット
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,759円-3,216円4,840円 -12,900円 -4,571円11,666円
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
固定方法その他ビス・ネジ止めビス・ネジ止めビス・ネジ止めその他その他
耐環境性標準耐候難燃耐候 / 耐熱標準標準
材質ナイロンナイロン-ナイロンナイロンナイロン
形状クリップ型プレート型台座型その他クリップ型その他
使用環境高温・屋内外屋内外屋内使用高温・屋内外屋内使用屋内使用

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト