17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ワイヤレススリムキーボード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイヤレススリムキーボード

販売終了

型番

SKB-WL31BK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。
【テンキー無】
・SKB-WL32BK
【テンキー有】
・SKB-WL31BK
・SKB-WL33BK

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
[日本語] 日本語
キー数(キー)
103
キーボードタイプ
スリム
寸法 奥行き(mm)
365
寸法 幅(mm)
127.4
寸法 厚み(mm)
14.42
色
ブラック
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト