エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイヤレスUSBテンキー

ワイヤレスUSBテンキー NT-WL21BK
通常単価(税別)
4,190円
税込単価
4,609円
通常出荷日:4日目

・ケーブルが邪魔にならないパンタグラフ式ワイヤレステンキー。

型番:

NT-WL21BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NT-WL21BKの仕様・寸法情報

種類
[テンキー] テンキー
インターフェイス
[ワイヤレス] ワイヤレス
キー数(キー)
20
色
ブラック
キーストローク(mm)
2.7±0.5
キーピッチ(mm)
19

型番リスト

表示件数
型番
NT-WL21BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,190円
( 4,609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・ケーブルが邪魔にならないパンタグラフ式ワイヤレステンキー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤレスUSBテンキーの型番NT-WL21BKのページです。 型番NT-WL21BKに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスUSBテンキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスUSBテンキー
充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付 薄型設計 ワイヤレス
巻取りUSBテンキー
タッチパッド付キーボード(シルバー) SKB-TP01SVN
スリムキーボード
メカニカルキーボード 有線接続 打鍵感重視
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格4,190円7,050円2,970円8,650円3,790円15,870円
通常出荷日4日目3日目5日目3日目4日目3日目
種類テンキーキーボードテンキーキーボードキーボードキーボード
インターフェイスワイヤレスBluetoothUSBUSBUSBUSB
キー数(キー)201022087109108
色ブラックブラックブラックシルバーホワイトブラック
キーストローク(mm)2.7±0.522.7±0.53.533
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました